T537 - Садовая техника, косилки, уход за лугопастбищными угодьями и полями для гольфа - Trelleborg Wheels

T537

Комбинированная шина для зеленых насаждений, сельского хозяйства и промышленности.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281

Шины для эксплуатации в легких условиях предназначаются для сельскохозяйственных, промышленных машин, работы с торфом, снегом и на высокой скорости и подходят для монтажа на ободья диаметром до 16 дюймов.

 Trelleborg предлагает один из самых широких в мире ассортиментов продукции в этом сегменте.

Наряду с большим выбором колес, Trelleborg может также предложить своим клиентам готовые колесные решения, отличающиеся высоким качеством и безупречной конструкцией.

Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Скачать (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Скачать (pdf)

Технические данные

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

190-8 
6 A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8 A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

16x7.50-8 
4 A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

11x4.00-4 
2PR A5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR 

112

320

949

3.50-6

1,4

GT