Implement Standard T307 - Шины для пресс-подборщиков, бункеров, фургонов и прицепов - Trelleborg Wheels

Implement Standard T307

Implement metric tire for trailers, spreaders, balers, ploughs, drills

The Implement tires are metric size marked, tubeless, and Load/Speed index rated, which gives a higher load capacity and higher permitted speed (40 - 50 kph) than previous tires.

This line is recoinchesended for trailers and other agricultural Implements such as spreaders, balers, ploughs, drills etc. The tread design and the rounded shoulders offer soft ground contact with minimal damage when turning, plus a low rolling resistance on road transport.

Available in a wide range of sizes to cover all normal requirements.

Загрузки

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

200/95-12 
97 A8 (85A8)

197

685

2034

2048

307

316

4.25-12

200,0

0

Tubeless

7.00-12

+

Веб-приложения

Ресурсы

Видео о продукции

Сопутствующие товары

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*