Implement Standard AF302 - Шины для пресс-подборщиков, бункеров, фургонов и прицепов - Trelleborg Wheels

Implement Standard AF302

Implement metric tire for trailers, spreaders, balers, ploughs, drills.

Trelleborg-Trailer-Tires-AF302_200X281The Implement tyres are metric size marked, tubeless, and Load/Speed index rated, which gives a higher load capacity and higher permitted speed (40 - 50 kph) than previous tyres.

This line is recoinchesended for trailers and other agricultural Implements such as spreaders, balers, ploughs, drills etc. The tread design and the rounded shoulders offer soft ground contact with minimal damage when turning, plus a low rolling resistance on road transport.

Available in a wide range of sizes to cover all normal requirements.

Загрузки

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Заменить Таблица давлений

260/90-13 
121 A8 (109A8)

262

795

2378

2394

350

370

362

6.00F

240,0

0

Tubeless

9.00-13

9.00-13

+

180/90-16 
100 A8 (88A8)

175

728

2162

2194

307

345

337

4.00E

200,0

0

Tubeless

6.00-16

6.00-16

+

190/90-16 
108 A8 (96A8)

192

746

2223

2245

331

355

343

4.50E

200,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

6.50-16

+

200/90-16 
111 A8 (99A8)

204

764

2227

2305

338

360

354

5.00F

240,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

7.00-16

+

210/95-16 
120 A8 (108A8)

218

802

2392

2420

347

380

373

5.50F

280,0

0

Tubeless

7.50-16

7.50-16

+

200/95-12 
101 A8 (89A8)

198

684

2041

2055

307

320

316

4.25"

240,0

0

Tubeless

7.00-12

7.00-12

+

Веб-приложения

Ресурсы

Видео о продукции

Сопутствующие товары

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*