Шины для пресс-подборщиков, бункеров, фургонов и прицепов

Пресс-подборщики, бункеры, фургоны и прицепы

12Продукты
Twin Radial
  • Особо бережное отношение к грунту благодаря большой площади пятна контакта и скругленному профилю буртика
  • Высокая скорость и оптимальная управляемость на дороге
  • Высокий комфорт
Дополнительная информация

T421 Twin Implement
  • Уникальная конструкция с диагонально-опоясывающим кордом обеспечивает максимальную площадь контакта
Дополнительная информация

T423 Twin Implement
  • Предназначается для работы в поле с минимальными повреждениями грунта
Дополнительная информация

T478 Twin Implement
  • Оснащенный канавками рисунок протектора обеспечивает минимальное сопротивление качению и идеально подходит для эксплуатации на дороге
Дополнительная информация

T404 Twin Implement
  • Подходит для работы на грунтах со слабой несущей способностью
  • Отличается скругленной конструкцией буртика и увеличенной площадью контакта
Дополнительная информация

Implement Standard AW309
  • Конструкция шины и скругленный профиль буртиков обеспечивают надлежащий контакт с грунтами слабой несущей способности
Дополнительная информация

Implement standard AW305
  • Повышенная грузоподъемность и увеличенная допустимая скорость
Дополнительная информация

Implement Standard AF302
  • Рисунок протектора с глубокими эффективными грунтозацепами, расположенными под тремя разными углами, за счет чего достигается максимальное сцепление с грунтом и превосходное самоочищение
Дополнительная информация

Implement Standard T306
  • Низкое сопротивление качению при перемещении по автодорогам
Дополнительная информация

Implement Standard T307
  • Низкое сопротивление качению при перемещении по автодорогам
Дополнительная информация


12