Twin 428 AMPT - Шины для многоцелевых машин, автотранспорта и другого прицепного сельскохозяйственного оборудования - Trelleborg Wheels

Twin 428 AMPT

Многоцелевые шины для сельскохозяйственной техники.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T428_200X281

Шины низкого давления на грунт для эксплуатации в поле и на дороге. Материал корда и резиновая смесь компаунда позволяют использовать шину на скоростях до 70 км/ч, а также в тяжелых условиях эксплуатации.

Мы рекомендуем использовать эту шину для машин и прицепного оборудования, которое предполагает интенсивную эксплуатацию на дороге.
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Индекс скорости Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

650/55B30.5 
168 D

640

1490

4100

675

700

AG20.00"

360,0

0

Tubeless

+

750/50B30.5 
173 D

750

1530

4605

690

715

AG24.00"

360,0

0

Tubeless

+

650/60B26.5 
172 D

650

1460

4360

680

AG20.00"

400,0

LS-2