Шины низкого давления на грунт для эксплуатации в поле и на дороге. Материал корда и резиновая смесь компаунда позволяют использовать шину на скоростях до 70 км/ч, а также в тяжелых условиях эксплуатации.
Мы рекомендуем использовать эту шину для машин и прицепного оборудования, которое предполагает интенсивную эксплуатацию на дороге.
Описание шины | Ширина профиля | Общий диаметр | Длина окружности | Статический радиус | Индекс скорости | Обод | Допустимые ободья | Номинальное давление | Тип протектора | Тип | Таблица давлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620/50B22.5 |
625 |
1170 |
3555 |
535 |
555 |
AG20.00" |
400,0 |
0 |
Tubeless |
||
710/40B22.5 |
720 |
1165 |
3554 |
535 |
535 |
AG24.00" |
400,0 |
0 |
Tubeless |
||
|
Приложение Tire Efficiency от Trelleborg помогает измерять выгоду, обеспечиваемую шинами Trelleborg, в разрезе оптимизации финансовых и временных затрат.
Приложение для поиска дилеров Trelleborg Dealer Locator позволяет найти ближайшего к Вам дилера шин Trelleborg, а также снабжает пользователей специальным прогнозом погоды, использующемся в сфере АПК
Бесплатное офлайн-приложение
Бесплатное онлайн-приложение
Новые эксклюзивные конструкции шины, обеспечивающие превосходное самоочищение и сцепление с любыми грунтами
Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.