Шины для эксплуатации в легких условиях предназначаются для сельскохозяйственных, промышленных машин, работы с торфом, снегом и на высокой скорости и подходят для монтажа на ободья диаметром до 16 дюймов.
Trelleborg предлагает один из самых широких в мире ассортиментов продукции в этом сегменте.
Наряду с большим выбором колес, Trelleborg может также предложить своим клиентам готовые колесные решения, отличающиеся высоким качеством и безупречной конструкцией.
For farming industry turf snow and high speed service
Скачать (pdf)Описание шины | Ширина профиля | Общий диаметр | Длина окружности | Статический радиус | Обод | Допустимые ободья | Номинальное давление | Тип протектора | Тип | Таблица давлений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31x15.50-15 |
402 |
818 |
2429 |
366 |
13 |
3,1 |
I |
Tubeless |
||
31x15.50-15 |
398 |
788 |
2340 |
1,4 |
Tubeless |
|||||
33x15.50-15 |
395 |
842 |
2501 |
13 |
1,5 |
I |
Tubeless |
|||
33x15.50-15 |
395 |
842 |
2501 |
13 |
2,0 |
I |
Tubeless |
|||
320/55-12 |
316 |
655 |
1945 |
10.50l-12 |
1,6 |
I |
Tubeless |
Приложение Tire Efficiency от Trelleborg помогает измерять выгоду, обеспечиваемую шинами Trelleborg, в разрезе оптимизации финансовых и временных затрат.
Приложение для поиска дилеров Trelleborg Dealer Locator позволяет найти ближайшего к Вам дилера шин Trelleborg, а также снабжает пользователей специальным прогнозом погоды, использующемся в сфере АПК
Бесплатное офлайн-приложение
Бесплатное онлайн-приложение
Новые эксклюзивные конструкции шины, обеспечивающие превосходное самоочищение и сцепление с любыми грунтами
Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.