Rib Trailer HS - Шины для многоцелевых машин, автотранспорта и другого прицепного сельскохозяйственного оборудования - Trelleborg Wheels

Rib Trailer HS

Шины общего назначения для прицепных сельскохозяйственных машин и фургонов

Trelleborg-Trailer-Tires-RIBTRAILER_200X28116
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

555/45-17 
154 F

550

931

2865

436

16.00"

700,0

0