Шины для многоцелевых машин, автотранспорта и другого прицепного сельскохозяйственного оборудования

Шины для многоцелевых машин, автотранспорта и другого прицепного сельскохозяйственного оборудования

18Продукты
Twin Radial
  • Особо бережное отношение к грунту благодаря большой площади пятна контакта и скругленному профилю буртика
  • Высокая скорость и оптимальная управляемость на дороге
  • Высокий комфорт
Дополнительная информация

TH400
  • Отличная устойчивость и маневренность
  • Превосходная безопасность
  • Максимальная устойчивость к механическим напряжениям и разрывам
Дополнительная информация

Twin 421 AMPT
  • Шины низкого давления на грунт для применения в поле и на дорогах (шины допускается использовать при скоростях до 70 км/ч)
Дополнительная информация

Twin 422 AMPT
  • Шины низкого давления на грунт для применения в поле и на дорогах (шины допускается использовать при скоростях до 70 км/ч)
Дополнительная информация

Twin 423 AMPT
  • Шины низкого давления на грунт для применения в поле и на дорогах (шины допускается использовать при скоростях до 70 км/ч)
Дополнительная информация

Twin 428 AMPT
  • Шины низкого давления на грунт для применения в поле и на дорогах (шины допускается использовать при скоростях до 70 км/ч)
Дополнительная информация

Rib Trailer HS
  • Шины общего назначения для прицепных сельскохозяйственных машин и фургонов
Дополнительная информация


T501
  • Высокоскоростная шина с рисунком протектора, который обеспечивает легкое качение
Дополнительная информация

T523
  • Высокоскоростная или промышленная шина с высоким буртиком
Дополнительная информация


12