Twin Radial - Разбрасыватели и прицепы для зерна - Trelleborg Wheels

Twin Radial

Первая радиальная шина Trelleborg для прицепного сельскохозяйственного оборудования, которая демонстрирует превосходные характеристики в любых условиях эксплуатации и на любых грунтах.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281

  • Особо бережное отношение к грунту благодаря большой площади пятна контакта и округленному профилю плеча. Центральная «блочная конструкция» обеспечивает быстрое и эффективное самоочищение шины.
  • Способность развивать высокие скорости и отличная управляемость на дороге даже в условиях высокой нагрузки.
  • Высокая грузоподъемность и отличное сцепление с грунтом при монтаже на ведущее колесо и в то же время минимальное сопротивление качению при монтаже на свободно вращающееся колесо.
  • Превосходный комфорт и равномерный износ благодаря специально выбранному профилю боковой стенки и дизайну протектора.

Загрузки

Twin Radial Brochure

Value at first sight  

Скачать (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Скачать (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Скачать (pdf)

Технические данные

Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Индекс скорости Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

500/60R22.5 
155 D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161 D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

 
  *

+

600/50R22.5 
159 D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165 D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176 D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
171 D

685

1420

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170 D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181 D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182 D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2

Tubeless

+

800/60R32 
185 D

800

1805

5440

810

875

DW27B

4,0

I2