T423 Twin Implement - Разбрасыватели и прицепы для зерна - Trelleborg Wheels

Twin Implement T423

Полный ассортимент шин низкого давления на грунт, подходящих для тяжелых и очень тяжелых условий эксплуатации сельскохозяйственных машин.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T423_200X2816

Уникальная конструкция с диагонально-опоясывающим кордом обеспечивает максимальную площадь контакта, повышает проходимость и сцепление с грунтом.

 Округлая плечевая зона гарантирует минимальное уплотнение грунта.

Загрузки

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Заменить Таблица давлений

400/45-15.5 
116 A8 (104A8)

385

740

2172

360

360

AG13.00

1.6 bar

I-2

Tubeless

+

600/50-22.5 
156 A8 (144A8)

600

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

710/45-26.5 
169 A8 (157A8)

710

1350

3970

4020

590

615

610

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26,5

+

710/50-30.5 
175 A8 (163A8)

730

1500

4425

4455

660

700

690

AG24.00x30.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-30.5

+

800/40-26.5 
172 A8 (159A8)

800

1350

3970

4010

600

615

620

AG28.00x26.5"

240,0

0