T421 Twin Implement - Разбрасыватели и прицепы для зерна - Trelleborg Wheels

T421 Twin Implement

Полный ассортимент шин низкого давления на грунт, подходящих для тяжелых и очень тяжелых условий эксплуатации сельскохозяйственных машин.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Уникальная конструкция с диагонально-опоясывающим кордом обеспечивает максимальную площадь контакта, повышает проходимость и сцепление с грунтом.

Округлая плечевая зона гарантирует минимальное уплотнение грунта.

Загрузки

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

280/60-15.5 
115 A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
115 A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133 A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

 
  *

+

600/55-26.5 
173 A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171 A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0