Разбрасыватели и прицепы для зерна

Разбрасыватели и прицепы для зерна

9Продукты
TM3000
  • Максимальная грузоподъемность шины при низком давлении накачки
  • Правильный выбор для повышения производительности уборки
Дополнительная информация

TM2000
  • Превосходная способность к сцеплению с грунтом
  • Максимальная стойкость к ударным нагрузкам и проколам
  • Оптимальная поперечная устойчивость даже на сложной пересеченной местности
Дополнительная информация

Twin Radial
  • Особо бережное отношение к грунту благодаря большой площади пятна контакта и скругленному профилю буртика
  • Высокая скорость и оптимальная управляемость на дороге
  • Высокий комфорт
Дополнительная информация

T404 Twin Implement
  • Подходит для работы на грунтах со слабой несущей способностью
  • Отличается скругленной конструкцией буртика и увеличенной площадью контакта
Дополнительная информация

T421 Twin Implement
  • Уникальная конструкция с диагонально-опоясывающим кордом обеспечивает максимальную площадь контакта
Дополнительная информация

T423 Twin Implement
  • Предназначается для работы в поле с минимальными повреждениями грунта
Дополнительная информация

T478 Twin Implement
  • Оснащенный канавками рисунок протектора обеспечивает минимальное сопротивление качению и идеально подходит для эксплуатации на дороге
Дополнительная информация

Колеса и ободья
  • Мы предлагаем готовые колесные узлы для сельскохозяйственных тракторов; доступны диаметры от 3 до 54 дюймов
Дополнительная информация