MPX TB - Погрузчики с телескопической стрелой, экскаваторы с обратной лопатой и прочие погрузчики - Trelleborg Wheels

MPX TB

MPX TB универсальная диагональная шина. Высококачественная пневматическая конструкция

Ряд MPX TB от Trelleborg разработаны для применений телескопических и компактных погрузчиков в самых требовательных окружающих средах, обеспечивая улучшенную сцепления, износостойкость и стабильность на всех земных поверхностях.

Теперь доступны с повышенной грузоподъемностью для тяжелых приложений, MPX TB также ЕЭК 106 утвержден в соответствии с европейскими нормами безопасности.

Основное преимущество:

  • Увеличенный индекс нагрузки для сверхмощных применений
  • Улучшенная тяга с новой формой волочения


  • Загрузки

    MPX TB

    Multi Purpose Bias Tire. Premium Construction Pneumatic  

    Скачать (pdf)

    Технические данные

    metric
    Size Ply Rating Rim Tire O.D.
    [mm]
    Section Width
    [mm]
    Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
    [kg]
    Weight
    [kg]
    10.5/80-18 12 W9-18 907 274 22 4.3 2060 32
    12.5/80-18 12 9.0-18 987 308 26 3.7 2650 41.4
    16.9-24 12 DW15L-24 1309 429 26.5 2.6 3250 74
    16.9-28 12 DW15L-28 1410 429 27 2.6 3450 85
    17.5L-24 10 DW15L-24 1241 445 26 2.2 2800 74.5
    18.4-26 12 DW16L-26 1426 467 29 2.5 4000 105
    19.5L-24 12 DW16L-24 1314 495 28 2.4 3450 93.6
    21L-24 14 DW18L-24 1378 533 32 2.5 4250 116

    Связаться с нами

    Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *