TM150 - Шины для опрыскивателей - Trelleborg Wheels

TM150

Первая шина Very High Flexion (VF) от Trelleborg для опрыскивателей.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

В сравнении со стандартными техническими решениями VF позволяет увеличить грузоподъемность на 40% при том же давлении накачки или накачивать шины до давления на 40% ниже обычного при сохранении грузоподъемности.

 Рисунок протектора новой шины TM150 отличается близким расположением грунтозацепов, что предотвращает повреждения стерней и повышает рабочие характеристики при эксплуатации на дороге даже на высокой скорости (индекс скорости D: 65 км/ч). Кроме того, новый дизайн характеризуется широкими грунтозацепами, которые увеличивают жесткость шины при нагруженной машине, и острым носком для максимального сцепления с грунтом.

Загрузки

TM150

Enrich your farming  

Скачать (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Скачать (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Installation instruction  

Скачать (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Скачать (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Скачать (pdf)

Технические данные

Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Индекс скорости Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

VF380/90R46 
173 D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178 D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179 D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

 
  *

+

VF480/80R50 
179 D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1