Twin Forestry T440 - Харвестеры, форвардеры и прицепы - Trelleborg Wheels

Twin Forestry T440

Откройте для себя уникальные особенности и преимущества Twin Forestry T440.

Trelleborg Forestry T440_200X281 

Увеличенное сцепление с грунтом, улучшенная проходимость. В шине T440 использована эксклюзивная технология Trelleborg Progressive Traction™ для повышения сцепления с грунтом во время работы.

Также здесь использовано известное решение Trelleborg с промежутками специальной формы между грунтозацепами, благодаря которым протектор остается чистым и всегда обеспечивает оптимальные рабочие характеристики.

Грунтозацепы и плечи выполнены более массивными, за счет чего обеспечивается улучшенная работа T440 с гусеницами.


Downloads

From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Twin Forestry T440. 

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  
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
Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Индекс скорости Обод Допустимые ободья Давление для гусениц Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Металлокордный Таблица давлений

650/45-22.5 
150 A8 (157A2)

650

1160

539

550

AG20.00

5.0

3,2

LS-2

Tubetype

650/45-22.5

Steelbelt

+

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/65-34 
163 A8 (170A2LT)

610

1650

5070

765

775

DW20A

5,0

3,2

LS-2

Tubeless

600/65-34

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167 A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182 A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Product videos

Want to learn more about the features of the Twin Forestry T440? These product videos cover all the key details.

Related products

Discover similar products to the Twin Forestry T440 within Forestry Machinery Tires

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*