T410 Agroforest - Шины для лесохозяйственных тракторов - Trelleborg Wheels

T410 Agroforest

Превосходно подходит для тяжелых условий эксплуатации сельскохозяйственной и лесной техники.

Trelleborg-Forestry-Tires-Agro Forest -T410_200X281

Шина T410 Agroforest является лучшим вариантом как для сельскохозяйственных, так и для лесных машин. Она гарантирует оптимальные рабочие характеристики в тяжелых условиях эксплуатации лесных машин, а также на поле, где требуется обеспечить одновременно комфортабельность и хорошее сцепление с грунтом. 

 - Усиленная боковая стенка гарантирует минимизацию ударных нагрузок и проколов

- Специальная форма грунтозацепов обеспечивает превосходное сцепление с жесткими грунтами

- Высокая устойчивость при тяжелых условиях эксплуатации благодаря конструкции буртика

- Увеличенная площадь контактного пятна по сравнению с обычным рисунком протектора

Загрузки

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Скачать (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Скачать (pdf)

Технические данные

Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Индекс скорости Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

320/85-24 
127 A8 (124B)

325

1165

3462

546

550

W11

W9, W10

2,4

0

Tubetype

12.4-24

+

380/85-24 
137 A8 (134B)

380

1260

3768

583

590

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-24

+

380/85-28 
139 A8 (136B)

380

1365

4071

637

650

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-28

+

420/85-28 
144 A8 (141B)

440

1435

4275

669

675

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-28

+

420/85-30 
145 A8 (142B)

440

1470

4428

686

695

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-30

+

420/85-34 
147 A8 (144B)

440

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-34

+

420/85-34 
153 A8 (150B)

445

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

3,2

0

Tubeless

16.9-34

+

460/85-34 
152 A8 (149B)

475

1645

4938

766

775

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-34

+

460/85-38 
154 A8 (151B)

470

1750

5241

819

825

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-38

+

520/85-38 
160 A8 (157B)

520

1850

5547

859

875

DW16L

DW18L

2,4

0

Tubetype

20.8-38

+

Веб-приложения

Ресурсы

Видео о продукции

Сопутствующие товары

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*