Шины для виноградоуборочных машин

Шины для виноградоуборочных машин

13Продукты
TM700
  • Модель хорошо известна своей универсальностью и высокими характеристиками
  • Повышает эффективность трактора в течение всего срока его службы
  • Превосходная управляемость и комфорт на дороге
Дополнительная информация

TM700 High Speed
  • Радиальная шина для сельскохозяйственных машин, оснащенная высокими грунтозацепами и позволяющая развивать скорость до 65 км/ч
Дополнительная информация

TM600
  • Впечатляющее сцепление с грунтом
  • Самоочищение и превосходная износостойкость
  • Высокая грузоподъемность и низкое уплотнение грунта
Дополнительная информация

TM600 Rice
  • Уменьшенное число грунтозацепов, за счет чего улучшается сцепление с грунтом и самоочищение
  • Увеличенный шаг грунтозацепов ProgressiveTraction означает увеличение основания грунтозацепа на +30%, за счет чего повышается устойчивость
  • Повышенная глубина протектора +20% в сравнении со стандартным исполнением R1-W
Дополнительная информация

TM100
  • Идеально подходит для работы с пропашными культурами
  • Комфорт во время езды
Дополнительная информация

TM150
  • VF позволяет увеличить грузоподъемность на 40% при том же давлении
  • Накачивайте шины до давления на 40% ниже обычного при сохранении грузоподъемности
Дополнительная информация

TM800
  • Шины с индексом скорости D способны развивать скорость до 65 км/ч при перемещении по автодороге и при номинальном давлении 1,6 бар
  • Увеличенный рисунок протектора
  • Способность перемещать тяжелые грузы и работать под очень низким давлением
Дополнительная информация

T414 Twin Tractor
  • Рисунок протектора с глубокими эффективными грунтозацепами, расположенными под тремя разными углами, за счет чего достигается максимальное сцепление с грунтом и превосходное самоочищение
Дополнительная информация

T404 Twin Implement
  • Подходит для работы на грунтах со слабой несущей способностью
  • Отличается скругленной конструкцией буртика и увеличенной площадью контакта
Дополнительная информация

T421 Twin Implement
  • Уникальная конструкция с диагонально-опоясывающим кордом обеспечивает максимальную площадь контакта
Дополнительная информация


12