Шины для кормоуборщиков

Шины для кормоуборщиков

11Продукты
TM3000
  • Максимальная грузоподъемность шины при низком давлении накачки
  • Правильный выбор для повышения производительности уборки
Дополнительная информация

TM2000
  • Превосходная способность к сцеплению с грунтом
  • Максимальная стойкость к ударным нагрузкам и проколам
  • Оптимальная поперечная устойчивость даже на сложной пересеченной местности
Дополнительная информация

TM900 High Power
  • Идеально подходит для высокомощных тракторов, которые служат для перемещения тяжелых грузов
  • В состоянии передавать высокий крутящий момент, характерный для наиболее крупной сельскохозяйственной техники
  • Превосходное сцепление с любыми грунтами
Дополнительная информация

TM800
  • Шины с индексом скорости D способны развивать скорость до 65 км/ч при перемещении по автодороге и при номинальном давлении 1,6 бар
  • Увеличенный рисунок протектора
  • Способность перемещать тяжелые грузы и работать под очень низким давлением
Дополнительная информация

TH400
  • Отличная устойчивость и маневренность
  • Превосходная безопасность
  • Максимальная устойчивость к механическим напряжениям и разрывам
Дополнительная информация

T414 Twin Tractor
  • Рисунок протектора с глубокими эффективными грунтозацепами, расположенными под тремя разными углами, за счет чего достигается максимальное сцепление с грунтом и превосходное самоочищение
Дополнительная информация

T404 Twin Implement
  • Подходит для работы на грунтах со слабой несущей способностью
  • Отличается скругленной конструкцией буртика и увеличенной площадью контакта
Дополнительная информация

T421 Twin Implement
  • Уникальная конструкция с диагонально-опоясывающим кордом обеспечивает максимальную площадь контакта
Дополнительная информация

T423 Twin Implement
  • Предназначается для работы в поле с минимальными повреждениями грунта
Дополнительная информация

Колеса и ободья
  • Мы предлагаем готовые колесные узлы для сельскохозяйственных тракторов; доступны диаметры от 3 до 54 дюймов
Дополнительная информация


12