Шины для опрыскивателей
Операционное подразделение Trelleborg Agricultural tire занимается проектированием, изготовлением и дистрибуцией широкого ассортимента шин и колесных узлов для сельскохозяйственных опрыскивателей.
Trelleborg чрезвычайно ответственно подходит к разработке, изготовлению и дистрибуции шин для опрыскивателей, позволяя производителям агропродукции по всему миру оптимизировать свою повседневную деятельность.
Мы понимаем, что новые поколения разбрызгивателей удобрений и самоходных опрыскивателей требуют значительного совершенствования технологических решений, лежащих в основе проектируемых шин, чтобы учесть увеличение размеров бункеров опрыскивателей, требования к устойчивости и сокращению расхода топлива. Наши шины для опрыскивателей были разработаны с осознанием важности этой задачи.
В ассортимент шин и колес Trelleborg для опрыскивателей входят модели с усовершенствованной конструкцией протектора, которая позволяет фермерам справляться с самыми тяжелыми условиями, обеспечивая отличную поперечную устойчивость, а также значительный комфорт и хорошую управляемость при перемещении по дорогам даже на высоких скоростях.
В связи с ростом требований к весу перемещаемых грузов наши шины для опрыскивателей отличаются высокой грузоподъемностью, что чрезвычайно важно для обеспечения максимальных рабочих характеристик опрыскивателя. Это означает, что наши шины и колеса обладают на 40% большей грузоподъемностью при том же давлении в шинах, то есть шины можно накачивать до давления на 40% меньше при сохранении той же грузоподъемности.
Благодаря усовершенствованной конструкции протектора шины опрыскивателей также обеспечивают площадь пятна контакта на 5—8% шире, чем стандартные шины для опрыскивателей. Огромное преимущество, позволяющее повысить плодородность почв и урожайность, обеспечить равномерное сопротивление вдавливанию и превосходную проходимость.
Trelleborg заботится об окружающей среде и знает, что наши клиенты и партнеры поступают аналогично. Поэтому мы ежедневно ставим перед своими сотрудниками задачу искать и совершенствовать безопасные для окружающей среды подходы к повышению рабочих характеристик, эффективности и экологической устойчивости наших колесных систем в течение всего жизненного цикла изделия. Технология BlueTireTM представляет собой концепцию, разработанную в целях снижения влияния наших шин на окружающую среду, а также обеспечения первоклассной производительности для наших конечных пользователей.
Готовы погрузиться в совершенно новый мир первоклассных шин для сельскохозяйственных опрыскивателей? Можно начать прямо сейчас. Воспользуйтесь нашим приложением по подбору шин и найдите нужную модель шин для сельскохозяйственного опрыскивателя, которая поможет вам повысить продуктивность, экологическую устойчивость, эффективность и комфорт.
Универсальные и Специализированные шины
Мы предлагаем один из самых широких в мире ассортиментов высокопроизводительных шин для сельскохозяйственной техники, включая универсальные и специализированные модели. Каждая линейка разработана с целью развития профессионального сельского хозяйства, способствующего безопасности окружающей среды.
TM150
Новая шина TM150 характеризуется высоким индексом нагрузки, который играет ключевую роль в максимизации производительности опрыскивателя
Шины для Опрыскивателей и колеса в сборе
Шины для Опрыскивателей и колеса в сборе Trelleborg позволяют опрыскивателям работать с максимальной эффективностью и производительностью.
Типы шин для опрыскивателей
Представляем вам новое поколение шин, спроектированных и разработанных с мыслью об экологической устойчивости, эффективности и комфорте.
Самоочищающиеся шины для опрыскивателей
Изучите ассортимент наших самоочищающихся шин для опрыскивателей, которые позволяют свести к минимуму количество почвы, перемещаемой с поля на дорогу.
Цифровые инструменты и ресурсы
Воспользуйтесь новыми цифровыми инструментами Trelleborg, к которым относятся Tire Book, iBrochures и другие приложения, или ознакомьтесь с техническими и практическими советами.
Хотите связаться с нами? Напишите нам и мы свяжемся с вами как можно скорее.