T63 - Оборудование для подготовки почвы - Trelleborg Wheels

Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

6-12 
4 A6

146

582

1729

4.00E-12

5.00-12

2,8

I

Tubeless

+

4.00-8 

106

427

1277

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

4.00-12 
4PR A6

113

532

1615

1624

247

250

3.00Dx12

2.50Cx12-3.00Bx12

2,8

Implement

Tubeless

+

4.00-12 
10PR A6

120

534

1615

1624

247

250

3.00Dx12"

690,0

Implement