T510 - Оборудование для подготовки почвы - Trelleborg Wheels

T510

Шина для сельскохозяйственной техники с рисунком протектора c пониженным уровнем сопротивления качению.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T510_200x281

Шины для эксплуатации в легких условиях предназначаются для сельскохозяйственных, промышленных машин, работы с торфом, снегом и на высокой скорости и подходят для монтажа на ободья диаметром до 16 дюймов.

Trelleborg предлагает один из самых широких в мире ассортиментов продукции в этом сегменте.

Наряду с большим выбором колес, Trelleborg может также предложить своим клиентам готовые колесные решения, отличающиеся высоким качеством и безупречной конструкцией.


Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

4.10-4 
4PR A6

104

276

820

2.10C-4

3.25A-4

2,8

Implement

Tubetype

4.00-4

+

13x5.00-6 
4PR A6

119

326

968

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

18x8.50-8 

225

463

1384

210

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

18x8.50-8

+

13x5.00-6 
6 A6

119

326

955

3.50A

4,1

I

Tubetype

+

165-15 

166

637

1892

4.50

2,4

I

Tubeless

+

215/65-15 
10 PR A6

210

672

1996

6.00Kx15

5.50/6.00x15

680,0

Implement

Tubeless

+

215/65-8 
85 A8 (73A8)

222

464

1382

1398

208

213

7.00I-8

2,8

Implement

Tubeless

18x8.50/9.50-8

+

220/45-8 
70 A8 (58A8)

220

410

1195

1205

190

7.00I-8

2,4

0

Tubetype

16x8.50/9.50-8

+

220/50-6 
73 A8 (61A8)

222

370

1099

1105

170

7.00Ax6

280,0

Implement

Tubetype

220/50-6

+

16x6.50-8 
84 A8 (80B)

172

406

1221

186

5.375l

5.50A

5,1

I

Tubetype

+

140-6 
6PR A5

134

325

965

4.50A-6

7,0

Industrial

Tubetype

140-6

+

16x6.50-8 
6PR A6

406

170

5.375

5.50A

3,0

I

Tubetype

16x6.50-8

+

16x6.50-8 
73 A8

173

413

1221

5.375I

5.50A

3,0

UV-3B

Tubetype

16x6.50-8

+

3.50-8 
4PR A6

101

392

1164

2.50A-8

2.10-8

2,8

Implement

Tubetype

3.50-8

+

4.00-6 
4PR A6

110

363

1078

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

140-6 
10PR A5

143

340

1004

4.50A-6

9,5

Industrial

Tubetype

140-6

+

15x6.00-6 
6PR A6

162

366

1087

4.50A-6

3,8

Implement

Tubetype

15x6.00-6

+

11L-15 
12 A8 (121A8)

285

777

W8

3,6

I-1

Tubeless

+

2.50-3 
4PR A5

74

216

642

1.50-3

1.75x3

8,0

Industrial Black

Tubetype

2.50-3

+

15x6.00-6 
4 PR A6

165

364

1084

1100

163

168

4.50A-6

2,0

Implement Extra

Tubeless

15x6.00-6

+

Веб-приложения

Ресурсы

Видео о продукции

Сопутствующие товары

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*