T463 - Оборудование для подготовки почвы - Trelleborg Wheels

Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

23x8.50-12 
4 A6

213

570

1699

7.00-12

7JA

1,8

I

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PR A6

318

654

1942

295

310

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

23x10.50-12 

275

572

1705

8.5

7JA-12

1,4

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
104 A8 (10 PR)

214

572

1718

267

7.00

7JA-12

4,0

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
10PR A6

272

574

1705

7.00l-12

8.50l-12

3,6

Implement

Tubeless

+

400/50-15 
135 A8

400

795

2351

370

13LB

3,2

I-3

Tubeless

+

220/60-8 
74 A8 (62A8)

220

476

1392

1429

205

217

7.00I-8

8.00-8

2,0

Implement Plus