T411 - Оборудование для подготовки почвы - Trelleborg Wheels

Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

26x12.00-12 

318

646

1919

10.50l-12

9.50JA-12

1,4

I

Tubeless

+

29x12.50-15 

308

743

2207

10

1,3

I

Tubetype

+

29x13.50-15 
4  (90B)

334

731

2171

325

350

10

1,4

I

Tubetype

+

26x12.00-12 
8PR 

319

646

1901

1942

282

295

10.50JA-12

9.50JA-12

2,7

Implement