Implement Standard T306 - Оборудование для подготовки почвы - Trelleborg Wheels

Implement Standard T306

Шина в метрических размерах для фургонов, разбрасывателей, пресс-сборщиков, плугов, сеялок. 

Trelleborg-Trailer-Tires-Implement-Standard-T306_200X281

Шины для прицепного сельскохозяйственного оборудования доступны в метрических размерах, промаркированы, снабжены индексами нагрузки и скорости и являются бескамерными. Эти шины способны обеспечивать повышенную грузоподъемность и развивать повышенную скорость (40—50 км/ч) по сравнению с предыдущими шинами.

Эта линейка предназначена для фургонов и другого прицепного сельскохозяйственного оборудования, например для разбрасывателей, пресс-сборщиков, плугов, сеялок и т. д. Конструкция шины и округленный профиль буртиков обеспечивают надлежащий контакт с грунтами слабой несущей способности и минимальные повреждения при развороте, а также низкое сопротивление качению при перемещении по дорогам.

 Доступен широкий выбор размеров, позволяющий удовлетворить любые обычные требования.

Загрузки

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

520/50-17 
159 A8 (147A8)

516

952

2820

2855

404

450

421

16.00"

360,0

0