Implement Standard AW309 - Оборудование для подготовки почвы - Trelleborg Wheels

Implement Standard AW309

Шина в метрических размерах для фургонов, разбрасывателей, пресс-сборщиков, плугов, сеялок. 

Trelleborg-Trailer-Tires-AW309-200X281

Шины для прицепного сельскохозяйственного оборудования доступны в метрических размерах, промаркированы, снабжены индексами нагрузки и скорости и являются бескамерными. Эти шины способны обеспечивать повышенную грузоподъемность и развивать повышенную скорость (40—50 км/ч) по сравнению с предыдущими шинами.

Эта линейка предназначена для фургонов и другого прицепного сельскохозяйственного оборудования, например для разбрасывателей, пресс-сборщиков, плугов, сеялок и т. д. Конструкция шины и округлая плечевая зона обеспечивают надлежащий контакт с грунтами слабой несущей способности и минимальные повреждения при развороте, а также низкое сопротивление качению при перемещении по дорогам.

 Доступен широкий выбор размеров, позволяющий удовлетворить любые обычные требования.

Загрузки

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

340/55-16 
140 A8 (128A8)

342

766

2295

2305

330

370

355

11

4,0

I-2

Tubeless

13.0/55-16

+

500/50-17 
149 A8 (137A8)

495

945

2766

408

16.00

280,0

0