T523 - Подметально-уборочные машины - Trelleborg Wheels

T523

Высокоскоростная или промышленная шина с высоким плечом.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T523_200x281

Шины для эксплуатации в легких условиях предназначаются для сельскохозяйственных, промышленных машин, работы с торфом, снегом и на высокой скорости и подходят для монтажа на ободья диаметром до 16 дюймов.

Trelleborg предлагает один из самых широких в мире ассортиментов продукции в этом сегменте.

Наряду с большим выбором колес, Trelleborg может также предложить своим клиентам готовые колесные решения, отличающиеся высоким качеством и безупречной конструкцией.


Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

5.00-8 
10 A5

143

457

3.00

10,3

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
85 J

167

557

1654

4.00Ex9

4,3

Tubetype

6.00-9TR15

+

7.50-10 
14 

225

668

1984

5.50F-10

9,0

0

Tubeless

+

4.00-8 
8PR A5

123

418

1240

2.50-8

3.00/3.75

9,0

Industrial

Tubetype

4.00-8

+

5.00-8 
78 J

146

467

1366

3.00-8

5,3

I

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
99 J

170

562

1669

4.00E-9

4.50-9

8,5

I

Tubetype

+

4.00-8 
8 A6

119

412

3.75

2.50/3.00

2,5

I