T522 - Подметально-уборочные машины - Trelleborg Wheels

T522

Шины с гладким рисунком для промышленных, сельскохозяйственных машин и работы с зелеными насаждениями.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

Шины для эксплуатации в легких условиях предназначаются для сельскохозяйственных, промышленных машин, работы с торфом, снегом и на высокой скорости и подходят для монтажа на ободья диаметром до 16 дюймов.

Trelleborg предлагает один из самых широких в мире ассортиментов продукции в этом сегменте.

Наряду с большим выбором колес, Trelleborg может также предложить своим клиентам готовые колесные решения, отличающиеся высоким качеством и безупречной конструкцией.


Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Скачать (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Скачать (pdf)

Технические данные

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

5.00-8 

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10pr A6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PR A6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PR A6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PR A6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Веб-приложения

Ресурсы

Видео о продукции

Сопутствующие товары

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*