T539 - Ножничные подъемники - Trelleborg Wheels

T539

Комбинированная шина для зеленых насаждений, сельского хозяйства, промышленности или задач, требующих высоких скоростей.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T539_200x281

Шины для эксплуатации в легких условиях предназначаются для сельскохозяйственных, промышленных машин, работы с торфом, снегом и на высокой скорости и подходят для монтажа на ободья диаметром до 16 дюймов.

 Trelleborg предлагает один из самых широких в мире ассортиментов продукции в этом сегменте.

 Наряду с большим выбором колес, Trelleborg может также предложить своим клиентам готовые колесные решения, отличающиеся высоким качеством и безупречной конструкцией.

Загрузки

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Скачать (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Скачать (pdf)

Технические данные

Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

18x8.50-8 

222

466

1384

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

20.5x8.00-10 
10pr  (101A6)

208

525

1573

237

7.00

4,0

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-10 
4 A6

235

506

7.00

8.50

1,6

Tubetype

20.5x10.00-10

+

20x10.00-10 

242

512

1533

7.00

8.50

2,4

0

Tubeless

+

23x12.50-12 
6  (105A6)

317

584

1734

10

10.50l-12

2,1

I

Tubeless

+

33x12.50-15 

332

839

2492

1,3

Tubeless

+

33x15.50-15 

398

837

2486

1,0

Tubeless

+

18x7.50-8 

184

464

1372

205

5.50

6.00

0,9

I

Tubeless

+

20x10.00-8 

264

529

1556

8.50

8.00

2,4

I

Tubetype

20x10.00-8

+

26x12.00-12 

322

658

1936

287

10.50l-12

9.50JA-12

1,4

I

Tubeless

+

190/50-8 
65 A8

187

391

1174

6.00

5.00 - 7.00

2,4

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
4PR A6

269

580

1723

7.00I-12

8.50I-12

1,4

Implement

Tubeless

+

315/50-12 
130 A5

325

635

1883

10.50

2,5

UV-3B

Tubeless

+

18x8.50-8 
4PR A6

222

472

1402

7.00Ix8

6.50-8

1,5

Standard

Tubeless

+

23x10.50-12 
6pr  (100A6)

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

0

Tubeless

+

16.5x6.5-8 
73 J

165

411

5.375

5.50A-8

4,8

0

Tubetype

16x6.50-8

+

13x5.00-6 
4PR A6

117

322

956

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

13x5.00-6 
6PR A6

122

320

989

3.50A-6

4,1

0

Tubeless

+

140-6 
6PR A6

137

328

974

4.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

140-6

+

20x8.00-10 
6PR A6

204

505

1500

6.00I-10

3,0

Implement

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PR A6

320

652

1936

291

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

 
  *

+

23x10.50-12 

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10pr 

220

580

1758

267

280

7.00

4,0

I

Tubetype

23x8.50-12

+

16x6.50-8 

166

406

1206

5.375l-8

5.50A-8

1,9

I

Tubeless

+

16x7.50-8 
70 A6 (4pr)

179

420

1240

200

5.375I

5.00A

1,8

UV-3B

Tubeless

+

3.00-8 
2PR A5

86

358

1063

2.50A-8

2.10-8

2,4

Industrial / Grey

Tubetype

3.00-8

+

20x8.00-10 
4PR A6

204

512

1521

6.00I-10

7.00

1,7

GT

Tubeless

+

13x5.00-6 
2 PR A5

117

322

956

3.50Ax6

100,0

GT

Tubeless

+

100/65-6 
24 A8

96

286

835

840

3.00A-6

1,6

Implement / GT

Tubeless

+

15x6.00-6 
4PR A6

161

370

1099

4.50A-6

2,1

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

13x5.00-6 
4PR A6

118

330

950

3.50A

2,8

Implement Plus

Tubeless

+

100/100-4 
60 A8 (48A8)

98

304

908

914

137

139

2.5-4

6,0

Implement

Tubetype

4.00-4

+

100/75-5 
42 A8 (30A8)

98

277

830

835

3.00Ax5

3,2

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
2 PR A5

89

274

814

2.10x4

140,0

GT

Tubetype

+

16.5x6.5-8 
64 J

165

411

1224

5.375-8

5.50A-8

3,1

I

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
6PR A5

89

272

808

2.10-4

6,9

Industrial

Tubetype

3.00-4

+

220/60-12 
88 A8 (76A8)

224

578

1736

7.00I-12

7JA-12

2,0

Implement

Tubeless

+

320/70-15 
122 A8 (110)

340

835

2550

360

390

10LB

2,0

Industrial

Tubeless

+

Веб-приложения

Ресурсы

Видео о продукции

Сопутствующие товары

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*