Split Wheels - Наземное вспомогательное оборудование - Trelleborg Wheels

Split Wheels

Колеса Split от Trelleborg подходят для маленьких и средних промышленных трейлеров, вилочных погрузчиков, оборудования наземной поддержки, багажные тележки и множество связанных применений.

Trelleborg_Wheels_Split_200x281

Trelleborg является ведущим поставщиком высококачественных сборок колес для промышленного применения, таких как погрузочно-разгрузочное оборудование, промышленные трейлеры, бронетранспортёры, наземное вспомогательное оборудование, воздушные подъемники, строительное оборудование и многие другие. Наши сборки колес могут быть разработаны в соответствии с специфическими требованиям OEM или индивидуальными потребностями.Колеса Split от Trelleborg разработаны таким образом, что две части плотно привинченные вместе, объединяются, чтобы сформировать круг с двумя фиксированными фланцами и приклепанным диском. Данные колеса подходят и для маленьких и для средних промышленных трейлеров, вилочных погрузчиков, оборудования наземной поддержки, багажных тележек и множество связанных применений.

• 8” – 12” Решения 
• Подходящие для упругих и пневматических камерных шин 
• Доступные без слота клапана

Загрузки

Industrial Wheels

 

Скачать (pdf)

Технические данные

8"– 12"

Diameter Wheel Size Tire Size
8 2.50C-8 4.00-8
2.50C-8 15x4½-8
3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*