Подметально-уборочные машины

Подметально-уборочные машины

8Продукты
T991
  • Шина для промышленной и сельскохозяйственной техники со скругленным буртиком
Дополнительная информация

T522
  • Шины с гладким рисунком для промышленных, сельскохозяйственных машин и работы с зелеными насаждениями
Дополнительная информация

T523
  • Высокоскоростная или промышленная шина с высоким буртиком
Дополнительная информация

T530
  • Шины для промышленных машин с хорошим сцеплением с грунтом и низким сопротивлением качению
Дополнительная информация



Колеса и ободья
  • Мы предлагаем готовые колесные узлы для сельскохозяйственных тракторов; доступны диаметры от 3 до 54 дюймов
Дополнительная информация

Камеры
  • Наши камеры отличаются высоким качеством изготовления, за счет чего достигается герметичность и износостойкость
Дополнительная информация