Новое мобильное приложение Trelleborg TLC Plus
Благодаря выбору правильного давления можно снизить переменные затраты в сельском хозяйстве на 20%. Приложение TLC Plus представляет собой усовершенствованную систему контроля на основе датчиков, которая измеряет разницу между оптимальным давлением в шине и фактическим давлением в шинах вашего трактора
TLC Plus — это передовая система контроля на основе датчиков, измеряющих давление в шинах. С нужным давлением в шинах можно снизить переменные затраты в сельском хозяйстве на 20%, в тоже время увеличив защиту агрокультур и безопасность проведения работ. Повышайте производительность своего хозяйства с помощью TLC Plus. Уменьшайте расход топлива, одновременно увеличивая тяговую мощность и урожайность
В то время как стандартный инструмент TLC рассчитывает правильное давление для Ваших задач, TLC Plus проверяет давление в шинах Вашего автопарка и при необходимости советует произвести регулировку. При помощи приложения TLC Plus можно получать доступ к данным трактора не только находясь непосредственно рядом с машиной, но и удаленно, из собственного офиса
Хотите узнать подробнее о приложении TLC Plus? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.