На этой странице можно найти наши инновационные инструменты и сервисы для мобильных приложений
Благодаря выбору правильного внутреннего давления можно снизить переменные затраты в хозяйстве на 20%. Мобильное приложение TLC Plus представляет собой усовершенствованную систему контроля на основе датчиков, которая измеряет разницу между оптимальным давлением в шине и фактическим давлением в шинах вашего трактора.
Приложение Tire Efficiency от Trelleborg помогает измерять выгоду, обеспечиваемую шинами Trelleborg, в разрезе оптимизации финансовых и временных затрат.
Приложение для поиска дилеров Trelleborg Dealer Locator позволяет найти ближайшего к Вам дилера шин Trelleborg, а также снабжает пользователей специальным прогнозом погоды, использующемся в сфере АПК
Бесплатное офлайн-приложение
Бесплатное онлайн-приложение
Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.