Коммунальные и специализированные тракторы

Коммунальные и специализированные тракторы

21Продукты
TM700
  • Модель хорошо известна своей универсальностью и высокими характеристиками
  • Повышает эффективность трактора в течение всего срока его службы
  • Превосходная управляемость и комфорт на дороге
Дополнительная информация

TM700 Orchards/Vineyards
  • Предназначена для эксплуатации в садовых и виноградных хозяйствах
  • Для тракторов средней и низкой мощности с передними и задними ведущими колесами
Дополнительная информация

TM600
  • Впечатляющее сцепление с грунтом
  • Самоочищение и превосходная износостойкость
  • Высокая грузоподъемность и низкое уплотнение грунта
Дополнительная информация

TM600 Rice
  • Уменьшенное число грунтозацепов, за счет чего улучшается сцепление с грунтом и самоочищение
  • Увеличенный шаг грунтозацепов ProgressiveTraction означает увеличение основания грунтозацепа на +30%, за счет чего повышается устойчивость
  • Повышенная глубина протектора +20% в сравнении со стандартным исполнением R1-W
Дополнительная информация

TM190
  • Специальная форма грунтозацепов обеспечивает повышенную устойчивость к абразивному истиранию и разрывам
  • Подходит для большинства типов местности и работ
  • Уменьшенная высота грунтозацепов означает повышенную эффективность на лугопастбищных угодьях
Дополнительная информация

TH400
  • Отличная устойчивость и маневренность
  • Превосходная безопасность
  • Максимальная устойчивость к механическим напряжениям и разрывам
Дополнительная информация

IM110
  • Рисунок протектора позволяет полноценно использовать такие шины как в поле, так и на дороге
Дополнительная информация

IM220
  • Рисунок протектора позволяет полноценно использовать такие шины как в поле, так и на дороге
Дополнительная информация

TD27
  • Рисунок протектора позволяет полноценно использовать такие шины как в поле, так и на дороге
Дополнительная информация

TM90
  • Широкий выбор размеров для тракторов мощностью от 50 до 160 л. с.
  • Превосходное сцепление с грунтом в любых полевых условиях, дополнительно увеличенное за счет промежутков между грунтозацепами
  • Широкий носок грунтозацепа повышает срок службы
Дополнительная информация


123