Шарнирно-сочлененные тракторы

Шарнирно-сочлененные тракторы

7Продукты
TM1060
  • Грунтозацепы Trelleborg гарантируют длительный срок службы
  • Специальная форма промежутков между грунтозацепами обеспечивает оптимальное самоочищение
  • Форма грунтозацепов с двойным углом повышает сцепление с грунтом и комфорт человека в кабине
Дополнительная информация

TM900 High Power
  • Идеально подходит для высокомощных тракторов, которые служат для перемещения тяжелых грузов
  • В состоянии передавать высокий крутящий момент, характерный для наиболее крупной сельскохозяйственной техники
  • Превосходное сцепление с любыми грунтами
Дополнительная информация

TM800
  • Шины с индексом скорости D способны развивать скорость до 65 км/ч при перемещении по автодороге и при номинальном давлении 1,6 бар
  • Увеличенный рисунок протектора
  • Способность перемещать тяжелые грузы и работать под очень низким давлением
Дополнительная информация


T414 Twin Tractor
  • Рисунок протектора с глубокими эффективными грунтозацепами, расположенными под тремя разными углами, за счет чего достигается максимальное сцепление с грунтом и превосходное самоочищение
Дополнительная информация

Колеса и ободья
  • Мы предлагаем готовые колесные узлы для сельскохозяйственных тракторов; доступны диаметры от 3 до 54 дюймов
Дополнительная информация

Камеры
  • Наши камеры отличаются высоким качеством изготовления, за счет чего достигается герметичность и износостойкость
Дополнительная информация