Trelleborg and climate The 20 by 20 goal

Trelleborg и климат: Цель "20 к 20"

На протяжении многих лет изменение климата является важной проблемой в повестке дня Trelleborg в области устойчивого развития. Энергетическая и, следовательно, климатическая эффективность важны для усилий Группы по достижению производства мирового класса.

Trelleborg поднял планку целевых показателей к концу 2020 года: Сегодня наша цель заключается в том, чтобы используя 2015 год в качестве базового, к 2020 году достичь 20-процентного повышения эффективности в сфере снижения воздействия на климат, поэтому мы называем нашу инициативу «20 к 20». Эмиссиями, о которых идёт речь, являются прямые выбросы, вызванные внутренним производством энергии, включённые в Сферу 1 Протокола о парниковых газах, и косвенные выбросы, вызванные потреблением энергии для собственного потребления, включёных в Сферу 2. Программа повышения энергоэффективности - Energy Excellence, - начавшаяся в 2009 году, со временем позволила сократить относительное потребление энергии в производстве Trelleborg, одновременно уменьшая выбросы CO2 в разной степени в разных странах.

2008 год стал базовым годом для первой долгосрочной цели Trelleborg - стать повысить свою климатическую эффективность; цель «15 к 15» - стать на 15 процентов эффективнее с точки зрения снижения воздействия на климат к концу 2015 года - была не только достигнута, но и превзойдена.

Новый шаг «20 к 20» важен, но также представляет собой серьезную проблему, поскольку недавнее приобретение Trelleborg (2016 г.) компании CGS Holding привело к тому, что Группа выросла примерно на одну пятую часть своего размера и увеличила общую долю энергоёмкого шинного производства. Чтобы создать корректные сравнительные данные, показатель для базового 2015 года был рассчитан путём добавления выбросов Trelleborg к выбросам подразделений CGS того же года.

Помимо повышения энергоэффективности, существует ещё один путь: Во всё большем числе стран «зелёная» энергия, особенно электроэнергия, становится доступной по ценам, сопоставимым с ценами на ископаемую энергию. В обозримом будущем может произойти переход на возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнечная энергия и гидроэнергетика. Этот переход уже произошёл в операциях Trelleborg в Италии. В начале 2016 года все итальянские производственные мощности Группы перешли на «зелёную» энергию, что привело к явному сокращению выбросов CO2. По мере того, как эта тенденция охватит другие страны, Группа пользуется возможностью принять решительные меры для сокращения своих выбросов, следующим шагом является переход на "зелёную" энергию в Чешской Республике начиная с 2018 года.

Кроме того, в 2018 году Trelleborg продолжил работу по представлению отчётности по значительной части своих выбросов из Сферы 3. Она включает в себя косвенные выбросы в цепочке создания стоимости, включая закупки услуг транспорта, поездки, приобретённые материалы, использование продукции и управление отходами. В ходе текущего анализа будет представлен общий перечень размеров выбросов CO2 в рамках Сферы 3 в соответствии с Протоколом по парниковым газам (GHG). Trelleborg сотрудничает с EY в подготовке общего расчёта выбросов из Сферы 3 в цепочке создания стоимости. Этот подход основан на первоначальной инвентаризации и классификации с использованием вычислительных инструментов для количественной оценки выбросов по источникам и определения областей, которые заслуживают более пристального изучения.

Уже в 2016 году EY помогла Trelleborg рассчитать выбросы в пределах Сферы 3, начиная с транспортировки, осуществляемой поставщиками вниз по цепочке. Исследование подтвердило, что они были существенными и примерно соответствовали уровню выбросов Сферы 2 в отчёте Trelleborg.