Предотвращает контакт металла с металлом между поршнем /штоком и гильзой / буксой, поглощая поперечные нагрузки. Orkot® представляет собой композитный материал, усиленный хлопчатобумажной тканью с добавлением смазывающих веществ, который обладает устойчивостью к воздействию высоких боковых нагрузок, вибрации и присутствию посторонних частиц. Допустимы высокие статичные нагрузки. Возможно производство специального материала с рабочей температурой до +250°C (+482°F).Для поиска артикула нужного изделия, воспользуйтесь Электронным Каталогом (metric)