Преимущество Brawler

Trelleborg

Преимущество Brawler

Современная версия шины Brawler, предназначенная для отрасли управления отходами и вторичного использования сочетает в себе повышенный комфорт для водителя и значительную экономию для операторов.

Бизнес по управлению отходами является тяжёлым испытанием для шин. Внедорожные (OTR) пневматические шины в этой экстремальной среде подвержены проколам, ведь большие фронтальные погрузчики перемещают всё - от металлолома до строительного мусора и бытовых отходов, зачастую - круглосуточно. 

Клиенты в этой отрасли традиционно выбирают из трёх вариантов: пневматические шины, подверженные проколам и повреждениям; сплошные шины, которые устраняют проколы, но за счёт удобства водителя; или полиуретан, называемый также шиной с полимерным наполнителем, пневматика. Эти шины с наполнителем представляют собой компромисс, поскольку они защищены от проколов и более удобны, чем сплошная шина, но не устойчивы к повреждениям и не имеют такой же срок службы, как сплошные шины.

За последние 10 лет ассортимент Trelleborg в области сплошных шин для бездорожья становится всё более популярным в отрасли переработки и вторичного использования отходов.  Не подверженные проколам по сравнению с пневматическими аналогами и в три раза более износоустойчивые шины Brawler обеспечивают значительную экономию. 

Однако, в течение этого времени, благодаря обратной связи с клиентами мы постоянно сталкивались с одной проблемой - комфортом водителя. Прочная конструкция и не подверженный проколам состав шин Brawler обеспечивают отличную долговечность, но в то же время делает езду жёсткой из-за повышенного воздействия вибраций сплошной шины. Многие из этих клиентов, поэтому, продолжали использовать наполняемые пневматические шины, несмотря на все недостатки - финансовые, эксплуатационные и экологические, они спрашивали, чем может помочь им в этом Trelleborg. 

"В течение 2014 года Trelleborg общался с несколькими клиентами в отрасли управления отходами, чтобы лучше понять эту проблему", - говорит Дитри Цвейстра, менеджер по сегментам добычи и утилизации отходов в Trelleborg Wheel Systems. 

«Трудная задача для нас заключалась в том, чтобы найти решение со всеми преимуществами сплошной шины, но без жёсткой езды и, как следствие, дискомфорта водителя от стандартных сплошных шин», - объясняет Цвейстра. «Поэтому мы приступили разработке для отрасли управления отходами сплошную шину Brawler, которая бы давала тот же уровень комфорта, что и наполняемые пневматические шины».

Наше решение этой задачи было представлено в мае 2017 года после двух лет обширных исследований и испытаний. Им стала шина Brawler HPS Soft Ride Tire.  Она сочетает в себе превосходную защиту от проколов Brawler с недавно разработанной внутренней подушкой из полимерного соединения, которое обеспечивает гораздо более эффективную амортизирующую способность и снижает воздействие вибрации до того же уровня, что и наполняемая пневматическая шина.

Trelleborg провела двухлетнее испытание своей новой шины, работая с клиентами по всей отрасли переработки и вторичного использования отходов как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Результаты превзошли ожидания, операторы довольны своими более мягкими шинами, а покупатели извлекают экономию за счёт снижения эксплуатационных расходов на 25-35% в результате увеличения срока службы шин и сокращения времени простоя. 

«Наша сосредоточенность на клиенте и опыт были ключевыми факторами успеха этого проекта», - говорит Цвейстра. «Мы создали идеальное решение для отрасли управления отходами, к большой радости её операторов».




Дополнительная информация на сайте: www.trelleborg.com/wheels 



Эта статья перепечатана из журнала T-Time, выпускаемого Trelleborg. Чтобы скачать последний номер, перейдите по ссылке: www.trelleborg.com/t-time  


Пресс-сервис: Эта статья доступна на восьми языках. СМИ могут использовать эту статью в своих публикациях. Чтобы скачать статью и иллюстрации на различных языках, перейдите по ссылке: https://bamboo-contentpartner.com/ При воспроизведении информацию из этого выпуска, пожалуйста, указывайте наши контактные данные как: www.trelleborg.com.