Trelleborg TPMS | Trelleborg Wheels PT

Novo Trelleborg TPMS

Adotar a pressão certa reduz o tempo de inatividade e previne o risco de acidentes. O novo Trelleborg TPMS é um avançado sistema de verificação baseado em sensor que monitoriza em tempo real a pressão e a temperatura dos pneus.

Novo Trelleborg TPMS

Aumente o tempo de funcionamento da sua frota
O Trelleborg TPMS, concebido para aplicações no setor da construção, é um sistema baseado em nuvem que integra sensores de pneus, um gateway central na máquina e uma plataforma online para monitorizar as operações da sua frota e evitar acidentes perigosos.

Trelleborg TPMS

Inovação interior

Inovação interior numa solução única

As vantagens da manutenção preditiva

  • Acesso instantâneo à informação sobre o estado do veículo
  • Histórico de dados de temperatura e pressão
  • Avisos personalizados do veículo
  • Notificação automática por e-mail sobre situações de alerta
  • Centenas de modelos de máquinas pré-configurados
  • Disponível em 9 idiomas

Press release

Trelleborg Introduces the New Trelleborg TPMS at BAUMA 2019

At this year’s Bauma show, Trelleborg Wheel Systems will be introducing its newest construction tire system to enhance productivity in critical applications and to make the operator’s life easier in the most demanding environments.
The new Trelleborg TPMS, engineered for construction applications, is a cloud-based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and on-line platform to fully monitor your fleet operations and to guarantee machine uptime.

Baixe o folheto agora!

Trelleborg TPMS

Transferir

Contacte-nos

Gostaria de receber mais informação sobre a Trelleborg TPMS? Escreva-nos e contactá-lo-emos o mais rapidamente possível.

*
*
*
*
*
*
*