T452 Implement Standard

Implement Standard T452

Pneu métrico de alfaia para reboques, espalhadores, enfardadeiras, arados, semeadores.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

Os pneus de alfaia têm indicação do tamanho métrico, sem câmara de ar e classificação do índice de velocidade/carga, o que confere uma maior capacidade de carga e uma velocidade permitida superior (40 - 50 km/h) à dos pneus de linhas anteriores.

Esta linha é recomendada para reboques e outras alfaias agrícolas, tais como espalhadoras, enfardadeiras, arados, semeadores, etc. O desenho do piso e os ombros arredondados oferecem um contacto suave com o solo, com danos mínimos ao virar a direção, para além da baixa resistência ao rolamento no transporte em estrada.

Disponível numa vasta gama de tamanhos, de modo a cobrir quaisquer requisitos.


Transferir

Implement Standard

Diversity at first sight  

Transferir (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Transferir (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Transferir (pdf)

Dados técnicos

Para consultar tabela de pressões, clique "+" junto à dimensão 

Descrição do pneu Largura Diâmetro total Circunferência de rolamento Circunferência de rolamento da roda motriz Raio sob carga estática Índice raio-velocidade Raio sob carga estática do acionamento Jante Jantes permitidas Pressão nominal Tipo de piso Tipo Tabela de pressão

300/80-15.3 
123 A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141 A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143 A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0

Tubeless

+

Aplicações web

Recursos

Vídeo do produto

Novo produto

Contacte-nos

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

*
*
*
*
*
*
*