TH500

TH500

O novo Trelleborg TH500 Agro Industrial atende perfeitamente a necessidade dos manipuladores telecópicos e retroescavadeiras que trabalham em superfícies duras.

TH500_200x281O desenho do TH500 é mais fechado no centro da banda de rodagem para garantir a durabilidade do pneu, enquanto que na área do ombro é aberto para garantir a autolimpeza do pneu,  que também é reforçada pela tecnologia Inter-Lug, entre as garras. O desenho da banda de rodagem proporciona alta capacidade de tração, e excelente propriedade de autolimpeza. 

- Ombros largos para assegurar excelente estabilidade 
- Parede lateral reforçada para prevenir danos e aumentar a estabilidade lateral. 
- Tecnologia Inter-lug, entre as garras, para aumentar a capacidade de autolimpeza 
- Design especial na área central da banda de rodagem para garantir alta resistência em todas as condições de trabalho.

Transferir

TH400 - TH500 Agro Industrial

Extending efficiency  

Transferir (pdf)

Dados técnicos

Para consultar tabela de pressões, clique "+" junto à dimensão 

Descrição do pneu Largura Diâmetro total Circunferência de rolamento Raio sob carga estática Índice raio-velocidade Jante Jantes permitidas Pressão nominal Tipo de piso Tipo Tabela de pressão

460/70R24 
159 A8 (159B)

470

1250

3735

560

600

DW15L

DW14L, DW16L, TW14L

4,0

R-4

Tubeless

+

Aplicações web

Recursos

Vídeo do produto

Novo produto

Contacte-nos

Entre em contacto com nossos especialistas e iremos ajudá-lo a encontrar a solução ideal para potencializar seu negócio.

*
*
*
*
*
*
*
*