Coaxcyl EM

Coaxcyl EM

Coaxcyl EM

Performance principal

  • Filtração de vibração
  • Montagem suave
  • Estrutura extremamente estável e leve
  • Todos os produtos com disponíveis com dispositivos de anti-estático (resistência garantida abaixo 1 MΩ)
  • Principais Benefícios

    • Filtração de vibração, graças a camada de amortecimento .
    • A estrutura Honeycomb confere alta rigidez e densidade extremamente baixa. 

    Alta durabilidade:

    • Absorção de impacto na face     
    • Totalmente selado e compatível com as máquinas de lavagem de camisas      
    • Slot de registro reforçado para qualquer espessura de camisa ( Carbon / Kevlar, ou pastilha de metal mais de 15 mm de espessura de parede)                          
    • Guia de corte opcional  

    Mantenha contato

    Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?

    ligue

    Atendimento ao Cliente


    GLOBAL CUSTOMER SERVICE

    Hélène Esteve

    Direct: + 33 5 46 70 27 42

    ____________________________________________

    LATIN AMERICA SALES SUPPORT

    Glenda Chiquillo

    Direct: +57 301 590 8334

    ____________________________________________

    ENVIE UM EMAIL PARA:

    printingsm@trelleborg.com