Coaxcyl BS

Coaxcyl BS

Camisas Ponte Axcyl Trelleborg

COAXCYL BS

Performance principal

  • Filtração de vibração
  • Montagem suave
  • Estrutura extremamente estável e leve
  • Todos os produtos com disponíveis com dispositivos de anti-estático (resistência garantida abaixo 1 MΩ)
  • Principais Benefícios

  • Série de repetição de largura em um eixo.
  • Minimiza os gastos.Redução da vibração graças ao amortecimento na camada de montagem.
  • Graças a camada de amortecimento.
  • A estrutura Honeycomb confere alta rigidez e densidade extremamente baixa.

  • Alta durabilidade:

  • Absorção de impacto na face   
  • Totalmente selado e compatível com as máquinas de lavagem de camisas   
  • Slot de registro reforçado para qualquer espessura de camisa

  • Mantenha contato

    Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?

    ligue

    Atendimento ao Cliente


    GLOBAL CUSTOMER SERVICE

    Hélène Esteve

    Direct: + 33 5 46 70 27 42

    ____________________________________________

    LATIN AMERICA SALES SUPPORT

    Glenda Chiquillo

    Direct: +57 301 590 8334

    ____________________________________________

    ENVIE UM EMAIL PARA:

    printingsm@trelleborg.com