Carbon BS Bridge Sleeve

Camisa Porta Clichê de Ponte Carbon BS

Carbon bs bridge sleeve

Performance Principal

  • Maior produtividade de impressão graças às propriedades de amortecimento da estrutura e à rigidez excepcional
  • Menor peso, especialmente em paredes espessas
  • Instalação simples na prensa e preparação mais rápida
  • Principais Benefícios

  • Ponte  são comumente utilizados em impressoras flexo para reduzir o peso das camisas, a espessura da parede e custo. Nas impressoras modernas as vezes, causado pela natureza dos trabalhos, provocam vibrações, rejeições e estrias visíveis.
      
  • A tecnologia de Carbono BS pneumático das Pontes oferece excepcional resposta dinâmica, com redução excepcional de rejeição, estrias visíveis, quando se trata de impressão e projetos extremamente exigentes.
  • Especificações

    Application Construction Ventilation Tolerance on Outer Diameter Tolerance on TiR Surface Wall thickness range Width range Stork Diameter rangeE  Weight Reduction  Thermal
    Exspansion
     Conductive  Air
    Supply
    Cleaning 
    Pneumatic plate mounting bridge
    Alternative to hydraulic clamped bridge systems
    High Modulous carbon fibre

    Either via mandrel (flow through) or separate air supply

    Nominal +/- 20μm

    20μm

    Extremely durable Epoxy & technical fabrics

    From 16 to 100mm

    From 500 to 2000mm

    From 210 to 1400mm

     Varies according to geometry  Nil in standard operating conditions  Fulfill ATEX 95 requirements  6 bars @ minimum 12l/sec  Any solvent compatible with UV, solvent and water based inks

    Mantenha contato

    Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?

    ligue

    Atendimento ao Cliente


    GLOBAL CUSTOMER SERVICE

    Hélène Esteve

    Direct: + 33 5 46 70 27 42

    ____________________________________________

    LATIN AMERICA SALES SUPPORT

    Glenda Chiquillo

    Direct: +57 301 590 8334

    ____________________________________________

    ENVIE UM EMAIL PARA:

    printingsm@trelleborg.com