Rollin Verotex

Rollin Verotex - Dyeing and Finishing solutions

Verotex é um revestimento de borracha topo de gama especialmente projetado para foulards de tingimento e acabamento, incluindo cilindros Küsters S e cilindros de prensagem intermédios.

Benefícios

•  Excelente durabilidade
•  Desempenho consistente ao longo do tempo de vida útil
•  Qualidade de produção homogênea

Aplicações

•  Desengomagem
•  Alvejamento
•  Mercerização
•  Lavagem
•  Foulards de tingimento
•  Foulards de acabamento
•  Segunda posição em instalações de prensagem úmido sobre úmido

Desempenho-chave

•  Homogeneidade de tingimento a toda a largura do tecido
•  Resistência a químicos dos principais produtos auxiliares do têxtil
•  Atraso singular da incrustação de silicato
•  Fácil de limpar entre 2 tratamentos
•  Resistência à abrasão e ao envelhecimento

Especificações

 HARDNESS
 MAXIMUM
 LINEAR  LOAD
 MAXIMUM
 WORKING SPEED
 TEMPERATURE
 RESISTANCE 
 CHEMICAL RESISTANCE  ABRASION
 RESISTANCE
 COLOUR
 45 to 90 Sh A  up to 50 kg/lcm

 200 m/min

 90°c  Acidic medium Excellent 
 Very Good

 Green

 Alkaline medium
 Acidic medium
 Auxiliaries products

Mantenha contato

Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?

call us

Customers' Service

WORLD-WIDE

phone: +33(0)389 384 213

____________________________________________

EMAIL US AT:

rollin@trelleborg.com

____________________________________________