Rollin Textractor

Textractor - Squeezing solutions    

Textractor é a nossa gama de revestimentos de cilindros desenvolvida especificamente para prensagem de elevada eficiência.

Benefícios

•  Poupança de energia graças a uma taxa mais elevada de prensagem
•  Excelente durabilidade
•  Sem dobra incrustada nos tecidos de malha tubular

Aplicações

•  Prensagem final em linhas de pré-tratamento
•  Prensagem final em linhas de lavagem
•  Primeira posição no acabamento úmido sobre úmido
•  Para tecidos de malha tubular ou aberta

Desempenho-chave

•  Taxa de prensagem excecional
•  Prensagem homogênea e consistente
•  Resistência excecional a químicos dos principais produtos auxiliares do têxtil
•  Elevada resistência ao desgaste e ao envelhecimento

Especificações

   HARDNESS
 MAXIMUM
 LINEAR  LOAD
 MAXIMUM
 WORKING SPEED
 TEMPERATURE
 RESISTANCE 
 CHEMICAL RESISTANCE  ABRASION
 RESISTANCE
 COLOUR
 Textractor N   90 to 97 ShA

 up to 60 kg/lcm

 200 m/min

 90°c  Acidic medium
 Alkaline medium
 Acidic medium
 Auxiliaries products
Good
Excellent
Excellent 
 Excellent 
 Very Good

 Blue/green

 Textractor  90 to 97 ShA  up to 60 kg/lcm  200 m/mn  90°c
 Acidic medium
 Alkaline medium
 Acidic medium
 Auxiliaries products
 Excellent
 No recommended
 Excellent
 No recommended
 Exceptional  Blue

Mantenha contato

Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?

call us

Customers' Service

WORLD-WIDE

phone: +33(0)389 384 213

____________________________________________

EMAIL US AT:

rollin@trelleborg.com

____________________________________________