Rollin Steamtex

Steamtex - Finisching Solutions

Steamtex é uma gama de compostos especialmente projetada para a prensagem em atmosferas fechadas.

Benefícios

•  Excelente durabilidade
•  Sem contaminação dos substratos
•  Qualidade de produção homogênea
•  Desempenho consistente ao longo do tempo de vida útil

Aplicações

• Linhas de pré-tratamento:
•  Desengomagem
•  Alvejamento
•  Mercerização
•  Linhas de lavagem
•  Ramosa

Desempenho-chave

•  Resistência excecional aos principais produtos auxiliares do têxtil usados em atmosferas fechadas a altas temperaturas de até 110 °C
•  Sem risco de manchas nos tecidos graças à sua cor clara
•  Resistência boa à abrasão
•  Resistência boa à temperatura e ao envelhecimento

Especificações

 HARDNESS
 MAXIMUM
 LINEAR  LOAD
 MAXIMUM
 WORKING SPEED
 TEMPERATURE
 RESISTANCE 
 CHEMICAL RESISTANCE  ABRASION
 RESISTANCE
 COLOUR
 70 to 80 Sh A

 up to 40 kg/lcm

 200 m/min

 110-120°c  Acidic medium Excellent 
 Exceptional

 Yellow

 Alkaline medium
 Acidic medium
 Auxiliaries products

Mantenha contato

Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?

call us

Customers' Service

WORLD-WIDE

phone: +33(0)389 384 213

____________________________________________

EMAIL US AT:

rollin@trelleborg.com

____________________________________________