Verniz e Envernizamento Vulcan

Verniz e Envernizamento Vulcan

As blanquetas tradicionais e as novas blanquetas para reserva de verniz sem tecido já estão disponíveis para essa aplicação que não para de crescer.

Reservas de Verniz

As blanquetas para reserva de verniz sem tecido foram projetadas tanto para verniz UV como base água.

Veja o nosso novo clipe e visite o canal 
PrintingInsights
vulcan
1Produtos
Vulcan 714Strip
  • 4-ply blanket, 1,96 mm thickness
  • Flood, spot, knock out coating applications
  • Easy to strip
Ler mais