Security Printing

Security Printing

Aplicações Especiais com impressoras planas, rotativas comerciais e coldset, o mundo gráfico inclui uma poderosa combinação de aplicações especiais.

CF 30035S

WEIGHT GR/M2 THICKNESS (mm)
 TENSILE STRENGTH WARP/WEFT (N/5cm) ELONGATION AT BREAK WARP/WEFT  (%)
CURE STATUS TABER ABRASION
Weight 500g well H22 cycles 500 (%)
500±30 0,50 + 0,04 -0,03

Standard ISO 1421

≥1400 / ≥250

Standard ISO 1421

≤8 / ≤20

Cured

Standard ISO 5470

≤7

 ADDITIONAL INFORMATION
APPLICATIONS  Printing of: banknotes, checks and holograms

CF 30050S

WEIGHT GR/M2 THICKNESS (mm)
 TENSILE STRENGTH WARP/WEFT (N/5cm) ELONGATION AT BREAK WARP/WEFT  (%)
CURE STATUS TABER ABRASION
Weight 500g well H22 cycles 500 (%)
500±30 0,50 + 0,04 -0,03

Standard ISO 1421

≥1400 / ≥250

Standard ISO 1421

≤8 / ≤20

Cured

Standard ISO 5470

≤7

 ADDITIONAL INFORMATION
APPLICATIONS   Printing of: banknotes, checks and holograms

Contato

ligue

Atendimento ao Cliente

    

AMÉRICA NORD - LATINE

Fone: (954) 383-7448

____________________________________________

BRASIL

Fone: +5511-4772-8818

____________________________________________

EUROPA, ÁFRICA, OCEANIA E ÁSIA

Fone: +39 0371 406321

____________________________________________

CHINA

Fone: +86 2151313157

____________________________________________

ENVIE UM EMAIL PARA : printingsm@trelleborg.com

*
*
*
*
*
*
*
*