Trelleborg anuncia inovações em tecnologia de camadas UV e de revestimento

Trelleborg anuncia inovações em tecnologia de camadas UV e de revestimento

A operação das soluções de impressão da Trelleborg irão oferecer uma equipe de vendas com bastante experiência e pessoal técnico no Print 17, que será realizado em Chicago entre 10 e 14 de setembro. A Trelleborg espera atrair grande interesse furante a exibição dos desenvolvimentos mais recentes das linhas Vulcan, Rollin e Printec, cujas novas versões incluem camadas offset para embalagem e setores UV, bem como placas de revestimento com menos tecido.

“O mercado de UV é cada vez mais importante e, como fornecedor líder de camadas offset, temos investido muitos recursos na criação de produtos inovadores que superam os problemas técnicos normalmente encontrados nas impressoras que operam prensas UV”, comenta Mark Barrington, Diretor Comercial para soluções de impressão nas Américas. “Produtos como Vulcan Sunrise, Vulcan Super UV e Rollin UVE foram desenvolvidos para permitir que as impressoras atinjam a máxima produção com a maior qualidade.”

Vulcan Sunrise é uma camada espessa de 0,077 polegadas (1,95 mm) projetada especificamente para aplicações UV como LE/HUV e LED UV. Fornecendo todos os benefícios do sistema Dynatech, p. ex. golpes excelentes e resistência a marca de extremidade além de boa absorção de vibração, a Vulcan Sunrise possibilita sólidos de primeira classe e reprodução meio-tom. A camada é adequada para uso com prensas de orientação direta, pois a carcaça Dynatech garante consumo de energia uniforme nas unidades.

A Vulcan Super UV destina-se a prensas coloridas UV utilizadas para produzir embalagens e decoração de metal. A camada espessa de 0,077 polegadas (1,95 mm) oferece alta resistência química e liberação extremamente rápida, bem como reprodução meio-tom excelente e cobertura de transferência de tinta. 

“Existe uma crescente demanda por placas de revestimento com menos tecido e, como parte do nosso contínuo com a inovação, as unidades de pesquisa e desenvolvimento da Trelleborg continuam a fazer avanços com essa tecnologia”, conta Mark Barrington. “Os visitantes do Print 17 poderão ouvir a respeito das três placas que temos, disponíveis em espessuras de 0,045 polegada (1,15 mm), 0,053 polegada (1,35 mm) e 0,077 polegada (1,95 mm). 

“Essas placas com menos tecido são fáceis de cortar e descascar, oferecem excelente cobertura com revestimentos UV e aquoso, além de boa resistência aos solventes utilizados com tintas UV. Outros benefícios incluem durabilidade melhorada no processo de revestimento e a capacidade de manusear revestimentos com alto teor de sólidos de modo mais efetivo que outros fotopolímeros do mercado. Os usuários relataram retenção reduzida e revestimento consistente no longo prazo.”

Para entrar em contato com a equipe da Trelleborg durante o Print 17 vá até a área de encontro da associação comercial do NPES/PRIMIR ou entre em contato com Mark Barrington (339-236-5745) ou Max Solomon (954-383-7448).

Baixe o comunicado de imprensa:

"Trelleborg Print 17"